??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BB62C - 支柱固定夹-悬臂型
明细表
BB62CN-D8-P12
型号
系列码
材质
表面处理
附件
内六角圆柱头螺钉
DH7
mm
DH7公差
+0.015/0 mm
P
mm
D1g6
8 mm
D1g6公差
-0.005/-0.014 mm
H
7 mm
W
12 mm
E
10.5 mm
F
7.0 mm
M
M3
d
3.5 mm
d1
6.0 mm
V
3 mm
S
0 mm
W1
2 mm
附属螺钉
M3-8 1个
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型