??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 10
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BB61A-61B - 支柱固定夹-带螺纹垂直/带螺纹平行-方孔型
明细表
BB61AU-D10
型号
系列码
类型
材质
表面处理
附件
内六角圆柱头螺钉
DD8
mm
DD8公差
+0.077/+0.05 mm
H
11 mm
W
31 mm
T
16 mm
L
16 mm
E
15 mm
G
5 mm
H1
9 mm
F1
8 mm
M1
M4
F
0 mm
M
M5
d
5.5 mm
附属螺钉
M5-16 1个
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型