BB48NN-D10
HEFA
28-支柱/底座/固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb48n.prj},{NB=BB48NN-D10},{SC=BB48NN},{TM=SS400},{ST=Electroless nickel plating},{E=Hexagon socket head cap screw stainless steel},{D=10},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BB48N - 底座用支架-无法兰型
明细表
BB48NN-D10
型号
BB48NN-D10
BB48NN-D10
系列码
BB48NN
BB48NN
材质
SS400
SS400
表面处理
无电解镀镍
无电解镀镍
附件
Hexagon socket head cap screw stainless steel
Hexagon socket head cap screw stainless steel
DH7
10
12
15
20
25
30
10
12
15
20
25
30
mm
DH7公差
+0.015/0
+0.015/0
mm
W
35
35
mm
L
35
35
mm
N
M4
M4
mm
T1
10
10
mm
F
18
18
mm
h
18
18
mm
H
10.5
10.5
mm
T
16
16
mm
d
5.0
5.0
mm
d1
8.0
8.0
mm
V
4.5
4.5
mm
M
M4
M4
附件螺栓
M4-10 2个
M4-10 2个
技术资料
官网网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型