??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BB47C_47E - 底座用支架-标准方型
明细表
BB47CN-D10
型号
系列码
类型
材质
表面处理
附件
DH7
mm
DH7公差
+0.015/0 mm
W
40 mm
T
20 mm
L
19 mm
F
28 mm
f1
9.0 mm
f2
19.0 mm
f3
6.0 mm
G
11 mm
b
5 mm
b1
8.0 mm
h
4.6 mm
N
M4
H
10 mm
M
M4
X
4.75 mm
S
9.5 mm
d
5 mm
d1
8.0 mm
V
4.6 mm
W1
2 mm
附件螺栓
M4-15 2个
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型