BB46CN-D10
HEFA
28-strut-base-fixing-clip
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb46ce.prj},{NB=BB46CN-D10},{SC=BB46CN},{TYPE=Counterbore},{TM=SS400},{ST=Electroless nickel plating},{FJ=Hexagon socket head cap screw stainless steel},{D=10},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BB46C_46E - Simple square support for base
Bill of material
BB46CN-D10
CNSORDERNO
BB46CN-D10
BB46CN-D10
Serial code
BB46CN
BB46CN
Type
Counterbore
Counterbore
Texture of material
SS400
Surface treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
enclosure
Hexagon socket head cap screw stainless steel
Hexagon socket head cap screw stainless steel
DH7
10
12
15
20
25
30
10
12
15
20
25
30
mm
DH7T
+0.015/0
mm
W
30
mm
T
20
mm
L
19
mm
f1
6.0
mm
f2
9.0
mm
G
11
mm
b
6
mm
b1
8
mm
N
M4
H
9
mm
M
M4
X
4.75
mm
S
9.5
mm
d
5
mm
d1
8
mm
V
4.6
mm
Accessory screw
(M4-12)*2
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성