BB46CN-D10
HEFA
28-支柱/底座/固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb46ce.prj},{NB=BB46CN-D10},{SC=BB46CN},{TYPE=Counterbore},{TM=SS400},{ST=Electroless nickel plating},{FJ=Hexagon socket head cap screw stainless steel},{D=10},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BB46C_46E - 底座用支架简易方型
明细表
BB46CN-D10
型号
BB46CN-D10
BB46CN-D10
系列码
BB46CN
BB46CN
类型
沉孔型
沉孔型
材质
SS400
表面处理
无电解镀镍
无电解镀镍
附件
内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
DH7
10
12
15
20
25
30
10
12
15
20
25
30
mm
DH7公差
+0.015/0
mm
W
30
mm
T
20
mm
L
19
mm
f1
6.0
mm
f2
9.0
mm
G
11
mm
b
6
mm
b1
8
mm
N
M4
H
9
mm
M
M4
X
4.75
mm
S
9.5
mm
d
5
mm
d1
8
mm
V
4.6
mm
附属螺钉
M4-12 2个
技术资料
官网网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型