BB45AN-D10
HEFA
28-strut-base-fixing-clip
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb45a.prj},{NB=BB45AN-D10},{SC=BB45AN},{TM=SS400},{ST=Electroless nickel plating},{FJ=Hexagon socket head cap screw stainless steel},{D=10},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BB45A - Square hole standard type of bracket for base
Bill of material
BB45AN-D10
CNSORDERNO
BB45AN-D10
BB45AN-D10
Serial code
BB45AN
BB45AN
Texture of material
SS400
SS400
Surface treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
enclosure
Hexagon socket head cap screw stainless steel
Hexagon socket head cap screw stainless steel
DD8
10
12
15
20
25
10
12
15
20
25
DD8T
+0.077/+0.05
mm
W
38
mm
B
24
mm
L
24
mm
T
7
mm
E
20
mm
F
30
mm
G
14
mm
d2
4.5
mm
C
17.5
mm
H
15
mm
d
4.5
mm
d1
8.0
mm
V
4.5
mm
M
M4
h
10
mm
Accessory bolt
(M4-12)*1
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성