??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BB44M - Bracket for base square hole side mounting type
Bill of material
BB44MN-D10
CNSORDERNO
Serial code
Texture of material
Surface treatment
enclosure
DD8
mm
DD8T
+0.077/+0.05 mm
W
38 mm
B
11 mm
L
29 mm
T
7.0 mm
F
30 mm
d2
4.5 mm
h
14 mm
H
10 mm
W1
20 mm
d
4.5 mm
d1
8.0 mm
V
4.5 mm
M
M4
Accessory bolt
(M4-12)*1
INFOTEXT
website
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей