??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BB44M - 底座用支架-方孔侧面安装型
明细表
BB44MN-D10
型号
系列码
材质
表面处理
附件
DD8
mm
DD8公差
+0.077/+0.05 mm
W
38 mm
B
11 mm
L
29 mm
T
7.0 mm
F
30 mm
d2
4.5 mm
h
14 mm
H
10 mm
W1
20 mm
d
4.5 mm
d1
8.0 mm
V
4.5 mm
M
M4
附件螺钉
M4-12 1个
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型