??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BB44L - 底座用支架-侧面安装型·腰形孔型
明细表
BB44LN-D20
型号
系列码
材质
表面处理
附件
DH7
mm
DH7公差
+0.021/0 mm
W
65 mm
B
45 mm
L
45 mm
T
12 mm
G
25 mm
F
47.5 mm
J
5.5 mm
K
6.5 mm
h
22 mm
H
15 mm
E
30 mm
d
6.6 mm
d1
11.0 mm
V
6.5 mm
M
M6
W1
2 mm
附件螺栓
M6-20 2个
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型