??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BB44K - Simple type for side mounting of bracket for base
Bill of material
BB44KN-D20
CNSORDERNO
Serial code
Texture of material
Surface treatment
enclosure
DH7
mm
DH7T
-0.021/0 mm
W
60 mm
B
30 mm
L
45 mm
T
12 mm
F
45 mm
F1
18 mm
d2
6.6 mm
h
22 mm
H
15 mm
W1
30 mm
d
6.6 mm
d1
11.0 mm
V
6.5 mm
M
M6
W2
2 mm
Accessory bolt
(M6-12)*1
INFOTEXT
website
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей