??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BB44G - The base is mounted on the back of the bracket
Bill of material
BB44GF-D6
CNSORDERNO
Serial code
type
Import type
Texture of material
SS400
Surface treatment
DH7
mm
D1
12 mm
D2
28 mm
B
12 mm
L
16 mm
T
6 mm
T1
9 mm
d1
3.5 mm
d2
6.5 mm
T2
3.5 mm
F
20 mm
F1
0 mm
d
3.5 mm
Ph7
12 mm
T3
5 mm
Strut mounting bolt
M3
INFOTEXT
website
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей