??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BB44G - 底座用支架背面安装导入型
明细表
BB44GF-D6
型号
系列码
类型
导入型
材质
SS400
表面处理
DH7
mm
D1
12 mm
D2
28 mm
B
12 mm
L
16 mm
T
6 mm
T1
9 mm
d1
3.5 mm
d2
6.5 mm
T2
3.5 mm
F
20 mm
F1
0 mm
d
3.5 mm
Ph7
12 mm
T3
5 mm
支柱安装螺钉
M3
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型