BB44AF-D6
HEFA
28-strut-base-fixing-clip
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb44a.prj},{NB=BB44AF-D6},{SC=BB44AF},{LX=Standard type},{TM=S45C},{ST=Blackening},{D=6},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BB44A - The base is mounted on the back of the bracket
Bill of material
BB44AF-D6
CNSORDERNO
BB44AF-D6
BB44AF-D6
Serial code
BB44AF
BB44AF
type
Standard type
Texture of material
S45C
S45C
Surface treatment
Blackening
Blackening
DH7
6
8
10
12
13
15
16
20
25
30
6
8
10
12
13
15
16
20
25
30
mm
D1
12
mm
D2
28
mm
B
12
mm
L
16
mm
T
6
mm
T1
9
mm
d1
3.5
mm
d2
6.5
mm
T2
3.5
mm
F
20
mm
F1
0
mm
d
3.5
mm
Ph7
12.000
mm
T3
5
mm
Strut mounting bolt
M3
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성