??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 9
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BB43C_43D_43E - Cylindrical countersunk hole type of support for base
Bill of material
BB43DN-D10
CNSORDERNO
Serial code
Type
Texture of material
Surface treatment
enclosure
DH7
mm
A
32 mm
L
19 mm
F
20.0 mm
G
12.5 mm
F1
10.5 mm
b
5 mm
m
b1
mm
b2
mm
Z
mm
M
M4
X
5.0 mm
F2
9 mm
d
5.0 mm
d1
8.0 mm
Y
5 mm
W
2 mm
Accessory bolt
(M4-10)*2
INFOTEXT
website
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)