??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 9
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BB43C_43D_43E - 底座用支架圆柱型
明细表
BB43DN-D10
型号
系列码
类型
材质
表面处理
附件
DH7
mm
A
32 mm
L
19 mm
F
20.0 mm
G
12.5 mm
F1
10.5 mm
通孔b
5 mm
螺纹孔型m
沉孔型b1
mm
沉孔型b2
mm
沉孔型Z
mm
M
M4
X
5.0 mm
F2
9 mm
d
5.0 mm
d1
8.0 mm
Y
5 mm
W
2 mm
附件螺钉
M4-10 2个
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型