??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BB42F_42Q - Economic support for base
Bill of material
BB42FU-D10
CNSORDERNO
type
Serial code
Texture of material
Surface treatment
Enclosure
DH7
mm
DH7t
+0.015/0 mm
D2
45 mm
D1
26 mm
B
27 mm
G
18 mm
T1
14 mm
L
35 mm
T
10 mm
F
30 mm
f
15 mm
d
4.5 mm
C
29.0 mm
F1
0.0 mm
h
22 mm
H
9.5 mm
Y
3.0 mm
W1
2 mm
d1
4.5 mm
d2
8.0 mm
M
M4
W
35 mm
P
36 mm
INFOTEXT
website
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей