??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BB42F_42Q - 底座用支架经济型
明细表
BB42FU-D10
型号
类型
系列码
材质
表面处理
附件
DH7
mm
DH7公差
+0.015/0 mm
D2
45 mm
D1
26 mm
B
27 mm
G
18 mm
T1
14 mm
L
35 mm
T
10 mm
F
30 mm
f
15 mm
d
4.5 mm
C
29.0 mm
F1
0.0 mm
h
22 mm
H
9.5 mm
Y
3.0 mm
W1
2 mm
d1
4.5 mm
d2
8.0 mm
M
M4
W
35 mm
P
36 mm
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型