BB41AN-D10
HEFA
28-strut-base-fixing-clip
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb41a_asmtab.prj},{NB=BB41AN-D10},{SC=BB41AN},{TM=SS400},{ST=Electroless nickel plating},{FJ=Hexagon socket head cap screw},{D=10},{INFOTEXT=website},{PPATH=bb41a/assemblies/bb41a_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BB41A - Bracket for base standard
Bill of material
BB41AN-D10
CNSORDERNO
BB41AN-D10
BB41AN-D10
Serial code
BB41AN
BB41AN
Texture of material
SS400
SS400
Surface treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
enclosure
Hexagon socket head cap screw
Hexagon socket head cap screw
D
10
12
15
16
20
25
30
35
40
50
10
12
15
16
20
25
30
35
40
50
mm
D2
50
mm
D1
30
mm
B
33
mm
F
35
mm
T1
20
mm
F1
18
mm
L
35
mm
T
10
mm
f
15
mm
d
4.5
mm
C
29.0
mm
h
22
mm
F2
0.0
mm
H
10
mm
Y
5
mm
d1
4.5
mm
d2
8.0
mm
M
M4
W
2
mm
Accessory bolt
(M4-15)*1
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성