??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BB41A - Bracket for base standard
Bill of material
BB41AN-D10
CNSORDERNO
Serial code
Texture of material
Surface treatment
enclosure
D
mm
D2
50 mm
D1
30 mm
B
33 mm
F
35 mm
T1
20 mm
F1
18 mm
L
35 mm
T
10 mm
f
15 mm
d
4.5 mm
C
29.0 mm
h
22 mm
F2
0.0 mm
H
10 mm
Y
5 mm
d1
4.5 mm
d2
8.0 mm
M
M4
W
2 mm
Accessory bolt
(M4-15)*1
INFOTEXT
website
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)