BB22ZC-D6
HEFA
28-strut-base-fixing-clip
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb22z.prj},{NB=BB22ZC-D6},{SC=BB22ZC},{TM=S45C},{ST=Low temperature black chromium plating},{E=Stop screw type},{D=6},{L=50},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BB22Z - Simple waist shaped hole type of base for installation
Bill of material
BB22ZC-D6
CNSORDERNO
BB22ZC-D6
BB22ZC-D6
Serial code
BB22ZC
BB22ZC
texture of material
S45C
Surface treatment
Low temperature black chromium plating
Low temperature black chromium plating
Enclosure
Stop screw type
D(mm)
6
8
10
12
15
20
25
30
6
8
10
12
15
20
25
30
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
w
33
mm
B
18
mm
F
23
mm
W1
6
mm
K
4.5
mm
D1
14
mm
H
20
mm
T
6
mm
H1
12.5
mm
M
M4
(d)
0.0
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성