??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BB22Z - 安装底座单件
明细表
BB22ZC-D6
型号
系列码
材质
S45C
表面处理
附件
止动螺丝型
D(mm)
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
w
33 mm
B
18 mm
F
23 mm
W1
6 mm
K
4.5 mm
D1
14 mm
H
20 mm
T
6 mm
H1
12.5 mm
M
M4
(d)
0.0 mm
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型