BB21ZN-D8
HEFA
28-strut-base-fixing-clip
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb21z.prj},{NB=BB21ZN-D8},{SC=BB21ZN},{TM=S45C},{ST=Electroless nickel plating},{E=Stop screw type},{D=8},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BB21Z - Simple through hole type of base for installation
Bill of material
BB21ZN-D8
CNSORDERNO
BB21ZN-D8
BB21ZN-D8
Serial code
BB21ZN
BB21ZN
texture of material
S45C
S45C
Surface treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
Enclosure
Stop screw type
D
8
10
12
15
20
25
30
8
10
12
15
20
25
30
mm
D2
38
mm
B
20
mm
F
26
mm
D1
16
mm
H
30
mm
T
8
mm
H1
15
mm
d
4.5
mm
M
M4
(d)
0.0
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성