BB21BP-D8-L50
HEFA
28-strut-base-fixing-clip
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb21b_g_asmtab.prj},{NB=BB21BP-D8-L50},{SC=BB21BP},{TYPE=Rod type},{PM=SUS304},{PH=-},{PST=-},{SM=SUS304},{SST=-},{FJBX=Set screw type},{GC=Set screw type},{D=8},{L=50},{INFOTEXT=website},{PPATH=bb21b-g/bb21b-g_assemblies/bb21b-g_assemblies_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BB21B_G - Simple through hole type of base for installation
Bill of material
BB21BP-D8-L50
CNSORDERNO
BB21BP-D8-L50
BB21BP-D8-L50
Serial code
BB21BP
BB21BP
Type
Rod type
Rod type
Pillar material
SUS304
SUS304
Pillar hardness
-
-
Pillar surface treatment
-
-
Support material
SUS304
SUS304
Support surface treatment
-
-
Accessory bar type
Set screw type
Pipe
Set screw type
Dg6
8
10
12
15
20
25
30
8
10
12
15
20
25
30
mm
L(mm)
D2
38
38
mm
B
20
20
mm
F
26
26
mm
D1
16
16
mm
H
30
30
mm
T
8
mm
H1
15
15
mm
d
4.5
mm
M
M4
(d)
0.0
0.0
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성