??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BB19E_19M_19N_19P - 树脂圆形支柱
明细表
BB19MP-D6-L20-E0
CNAORDERNO
系列码
类型
材质
聚甲醛
颜色
白色
螺纹套材质
SUS304
D(mm)
L(mm)
E(mm)
M(粗牙螺纹)
M3
W
5 mm
K
8 mm
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型