??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BB18L - 圆形支柱-嵌入型-两端外螺纹-扳手槽指定型
明细表
BB18LF-D8-L20-E0-M3-N3-G2-H2
型号
系列码
材质
表面处理
D(mm)
L(mm)
E
mm
输入参数值: E
mm
cm
inch
ft
M(mm)
N(mm)
G(mm)
H(mm)
L1
4 mm
L2
4 mm
W
7 mm
K
8 mm
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型