??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BB18K - Circular pillar embedded type one end external thread one end internal thread wrench slot finger setting
Bill of material
BB18KF-D8-L20-E0-M3-N3-G2-H2
CNSORDERNO
Serial code
Texture of material
Surface treatment
D(mm)
L(mm)
E
mm
Entrez la valeur pour E
mm
cm
inch
ft
M(mm)
N(mm)
G(mm)
H(mm)
L1
2 mm
L2
4 mm
P
6 mm
V
6 mm
W
7 mm
K
8 mm
INFOTEXT
website
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés