BB18JF-D8-L15-E0-M3-N3-G2-H2
HEFA
28-strut-base-fixing-clip
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb18j.prj},{NB=BB18JF-D8-L15-E0-M3-N3-G2-H2},{SC=BB18JF},{TM=SS400},{ST=Blackening},{D=8},{L=15},{E=0},{M=3},{N=3},{G=2},{H=2},{LZ=},{INFOTEXT=website }
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BB18J - Circular pillar embedded type internal thread wrench at both ends, groove finger setting
Bill of material
BB18JF-D8-L15-E0-M3-N3-G2-H2
CNSORDERNO
BB18JF-D8-L15-E0-M3-N3-G2-H2
BB18JF-D8-L15-E0-M3-N3-G2-H2
Serial code
BB18JF
BB18JF
Texture of material
SS400
SS400
Surface treatment
Blackening
Blackening
D(mm)
8
10
12
15
20
25
30
8
10
12
15
20
25
30
L(mm)
E
mm
값 입력 E
mm
cm
inch
ft
확인
M(mm)
3
4
3
4
N(mm)
3
4
3
4
G(mm)
H(mm)
L1
4
mm
L2
4
mm
P
6
mm
V
6
mm
W
7
mm
K
8
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성