BB16GB-D6-L30
HEFA
28-strut-base-fixing-clip
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb16g.prj},{NB=BB16GB-D6-L30},{SC=BB16GB},{LX=Rod type},{TM=S45C},{ST=Electroless nickel plating},{HN=Surface high frequency quenching (depth 1.0 ~ 1.5)},{D=6},{L=30},{MN=},{MTC=},{MTCZ=0},{INFOTEXT=website }
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BB16G - Rod type for round pillar base
Bill of material
BB16GB-D6-L30
CNSORDERNO
BB16GB-D6-L30
BB16GB-D6-L30
Serial code
BB16GB
BB16GB
type
Rod type
Texture of material
S45C
S45C
Surface treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
Hardness
Surface high frequency quenching (depth 1.0 ~ 1.5)
Surface high frequency quenching (depth 1.0 ~ 1.5)
Dg6(mm)
6
8
10
12
15
20
25
30
35
40
50
6
8
10
12
15
20
25
30
35
40
50
Dg6t
-0.04/-0.012
-0.04/-0.012
mm
L(mm)
D1
4.5
4.5
mm
L1
12
12
mm
h
4
mm
d
0.0
mm
MN
nothing
-MN:Change to no stop groove for machining screws
nothing
-MN:Change to no stop groove for machining screws
MTC
nothing
nothing
MTCZ
0.000
0.000
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성