BB14DF-D5-L15-E0-M2.6-N2.6
HEFA
28-strut-base-fixing-clip
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb14d.prj},{NB=BB14DF-D5-L15-E0-M2.6-N2.6},{SC=BB14DF},{LX=L size designation type - thread designation type · wrench position type},{TM=SS400},{ST=Blackening},{D=5},{L=15},{E=0},{M=2.6},{N=2.6},{INFOTEXT=website }
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BB14D - One end external thread and one end internal thread of circular strut are specified with wrench groove type
Bill of material
BB14DF-D5-L15-E0-M2.6-N2.6
CNSORDERNO
BB14DF-D5-L15-E0-M2.6-N2.6
BB14DF-D5-L15-E0-M2.6-N2.6
Serial code
BB14DF
BB14DF
type
L size designation type - thread designation type · wrench position type
Texture of material
SS400
SS400
Surface treatment
Blackening
Blackening
D(mm)
5
6
8
10
12
15
20
25
30
35
40
50
5
6
8
10
12
15
20
25
30
35
40
50
L(mm)
E(mm)
M(mm)
2.600
3.000
2.600
3.000
N(mm)
2.600
3.000
2.600
3.000
W(mm)
4
H(mm)
8
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성