??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BB14B - Circular strut one end external thread one end internal thread L size designation with wrench groove type
Bill of material
BB14BF-D5-L15-E0
CNSORDERNO
Serial code
type
L size designation type · with wrench position type
Texture of material
Surface treatment
D
mm
L
mm
Entrez la valeur pour L
mm
cm
inch
ft
E(mm)
M(mm)
2.600
W(mm)
4.000
H(mm)
8.000
INFOTEXT
website
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés