??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BB13A - One end external thread and one end internal thread of circular strut L-size fixed type
Bill of material
BB13AF-D6-L15
CNSORDERNO
Serial code
type
L-size fixed type
Texture of material
Surface treatment
D(mm)
L(mm)
M(mm)
3
F(mm)
3.5
W(mm)
5
K(mm)
8
INFOTEXT
website
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)