??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BB13A - 圆形支柱-一端外螺纹一端内螺纹型-L尺寸固定型
明细表
BB13AF-D6-L15
型号
系列码
类型
L尺寸固定型
材质
表面处理
D(mm)
L(mm)
M
3
F(mm)
3.5
W(mm)
5
K(mm)
8
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型