BB12BN-D5-L8-E0
HEFA
28-strut-base-fixing-clip
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb12b.prj},{NB=BB12BN-D5-L8-E0},{SC=BB12BN},{LX=L size designation type · with wrench position type},{TM=SS400},{ST=Electroless nickel plating},{D=5},{L=8},{E=0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BB12B - The internal thread L size at both ends of the circular strut is specified with wrench type
Bill of material
BB12BN-D5-L8-E0
CNSORDERNO
BB12BN-D5-L8-E0
BB12BN-D5-L8-E0
Serial code
BB12BN
BB12BN
type
L size designation type · with wrench position type
Texture of material
SS400
SS400
Surface treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
D
5
6
8
10
12
15
20
25
30
35
40
50
5
6
8
10
12
15
20
25
30
35
40
50
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
E
mm
M
2.6
W
4
mm
H
8
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성