BB11AF-D6-L15
HEFA
28-strut-base-fixing-clip
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb11a.prj},{NB=BB11AF-D6-L15},{SC=BB11AF},{LX=L-size fixed type},{TM=SS400},{ST=Blackening},{D=6},{L=15},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BB11A - Internal thread at both ends of circular strut L-size fixed type
Bill of material
BB11AF-D6-L15
CNSORDERNO
BB11AF-D6-L15
BB11AF-D6-L15
Serial code
BB11AF
BB11AF
type
L-size fixed type
Texture of material
SS400
SS400
Surface treatment
Blackening
Blackening
D
6
8
10
12
15
20
6
8
10
12
15
20
mm
L
15
20
25
30
35
40
45
50
15
20
25
30
35
40
45
50
mm
M
3
F
3.5
mm
W
5
mm
H
8
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성