BB11AF-D6-L15
HEFA
28-支柱/底座/固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb11a.prj},{NB=BB11AF-D6-L15},{SC=BB11AF},{LX=L-size fixed type},{TM=SS400},{ST=Blackening},{D=6},{L=15},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BB11A - 圆形支柱-两端内螺纹-L尺寸固定型
明细表
BB11AF-D6-L15
型号
BB11AF-D6-L15
BB11AF-D6-L15
系列码
BB11AF
BB11AF
类型
L尺寸固定型
材质
SS400
SS400
表面处理
发黑
发黑
D
6
8
10
12
15
20
6
8
10
12
15
20
mm
L
15
20
25
30
35
40
45
50
15
20
25
30
35
40
45
50
mm
M(粗牙螺纹)
3
F
3.5
mm
W
5
mm
H
8
mm
技术资料
官网网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型