BB07BF-W5.5-L5
HEFA
28-strut-base-fixing-clip
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb07b.prj},{NB=BB07BF-W5.5-L5},{SC=BB07BF},{TYPE=Internal thread at both ends},{TA=S45C},{ST=Blackening},{W=5.5},{L=5},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BB07B - Hexagonal strut small diameter internal thread type at both ends Internal thread type at both ends / external thread at one end and internal thread at one end
Bill of material
BB07BF-W5.5-L5
CNSORDERNO
BB07BF-W5.5-L5
BB07BF-W5.5-L5
Serial code
BB07BF
BB07BF
TYPE
Internal thread at both ends
Texture of material
S45C
S45C
Surface treatment
Blackening
Blackening
W
5.500
5.500
mm
L
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
20.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
20.000
mm
M
M3
M3
mm
V
6
6
mm
S
6.5
6.5
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성