BB06DF-W5-L8-F5-G5-M2-N2
HEFA
28-strut-base-fixing-clip
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb06d.prj},{NB=BB06DF-W5-L8-F5-G5-M2-N2},{TYPE=Specified type of external thread length at both ends},{SC=BB06DF},{TM=SS400},{ST=Blackening},{W=5},{L=8},{F=5},{G=5},{M=2},{N=2},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BB06D - Specified length of external thread at both ends of hexagonal strut
Bill of material
BB06DF-W5-L8-F5-G5-M2-N2
CNSORDERNO
BB06DF-W5-L8-F5-G5-M2-N2
BB06DF-W5-L8-F5-G5-M2-N2
Type
Specified type of external thread length at both ends
Serial code
BB06DF
BB06DF
Texture of material
SS400
SS400
surface treatment
Blackening
Blackening
W
5
6
7
8
10
12
13
14
17
19
24
27
30
32
5
6
7
8
10
12
13
14
17
19
24
27
30
32
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
F
mm
값 입력 F
mm
cm
inch
ft
확인
G
mm
값 입력 G
mm
cm
inch
ft
확인
M
2
3
2
3
mm
N
2
3
2
3
mm
S
6.0
mm
F1
1.000
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성