BB05BF-W8-L15-M3-N3-E2-F2
HEFA
28-strut-base-fixing-clip
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb05b.prj},{NB=BB05BF-W8-L15-M3-N3-E2-F2},{SC=BB05BF},{TYPE=Step designated type },{TM=SS400},{ST=Blackening},{W=8},{L=15},{M=3},{N=3},{E=2},{F=2},{INFOTEXT=\"website\"}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BB05B - Hexagon strut embeddedness internal thread steps at both ends designated type
Bill of material
BB05BF-W8-L15-M3-N3-E2-F2
CNSORDERNO
BB05BF-W8-L15-M3-N3-E2-F2
BB05BF-W8-L15-M3-N3-E2-F2
Serial code
BB05BF
BB05BF
Type
Step designated type
Texture of material
SS400
SS400
Surface treatment
Blackening
Blackening
W
8
10
12
13
14
17
19
24
27
27W
30
30W
32
32W
8
10
12
13
14
17
19
24
27
27W
30
30W
32
32W
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
M
3.000
4.000
3.000
4.000
mm
N
3.000
4.000
3.000
4.000
mm
E
mm
값 입력 E
mm
cm
inch
ft
확인
F
mm
값 입력 F
mm
cm
inch
ft
확인
P
6
mm
V
6
mm
h
1.0
mm
S
9.5
mm
INFOTEXT
"website"
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성