BB05AF-W8-L20-M3-N3-E2-F2
HEFA
28-支柱/底座/固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb05a.prj},{NB=BB05AF-W8-L20-M3-N3-E2-F2},{SC=BB05AF},{TYPE=Step designated type },{TA=SS400},{ST=Blackening },{W=8},{L=20},{M=3},{N=3},{E=2},{F=2},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BB05A - 六角形支柱-嵌入型 -两端内螺纹型-一端外螺纹一端内螺纹型-台阶指定型
明细表
BB05AF-W8-L20-M3-N3-E2-F2
型号
BB05AF-W8-L20-M3-N3-E2-F2
BB05AF-W8-L20-M3-N3-E2-F2
系列码
BB05AF
BB05AF
类型
台阶指定型
材质
SS400
SS400
表面处理
发黑
发黑
W
8
10
12
13
14
17
19
24
27
27W
30
30W
32
32W
8
10
12
13
14
17
19
24
27
27W
30
30W
32
32W
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
M
3.000
4.000
3.000
4.000
mm
N
3.000
4.000
3.000
4.000
mm
E(mm)
F
mm
Enter value for F
mm
cm
inch
ft
確定
P
6
mm
V
6
mm
h
1.0
mm
S
9.5
mm
技术资料
官网网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型