??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BAY06 - 真空用深沟球轴承/双面带防尘盖式
明细表
BAY06-6000ZZ
代码
BAY06
类型
标准型
轴承类型代码
6
轴承精度
GB/T 307.1 0级
后置代码
ZZ(双面带防尘盖)
轴承材质(国标)
GCr15
轴承材质(相当)
SUJ2
推荐使用温度范围
-30~200°C
轴承型号
d
10 mm
D
26 mm
B
8 mm
r1 (min)
0.3
Cr(动)
4.55 KN
Cor(静)
1.96 KN
容许转速(参考)
30000 rpm
db (min)
12 mm
db (max)
13.5 mm
da (max)
24.0 mm
r (max)
0.3 mm
重量(参考)
19 g
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型