??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BAX01_03 - Plastic bearing, double-sided seal type
Bill of material
BAX01-624-2RS
code
Ferrule material
Cage material
sphere material
Recommended use temperature
Bearing Type
d
4 mm
D
13 mm
B
5 mm
RR1
0.2 mm
Installation dimension db(min)
5.6 mm
Installation size da(max)
11.4 mm
Installation dimension r(max)
0.2 mm
reference weight
g
weblink
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей