??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BAX01_03 - 塑料轴承, 双面带密封圈型
明细表
BAX01-624-2RS
代码
套圈材质
保持架材质
球体材质
推荐使用温度
轴承型号
d
4 mm
D
13 mm
B
5 mm
RR1
0.2 mm
安装尺寸db(min)
5.6 mm
安装尺寸da(max)
11.4 mm
安装尺寸r(max)
0.2 mm
参考重量
g
网站
网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型