??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BAW6201ZN_6204ZN - 深沟球轴承-一面带防尘盖一面带止动槽
明细表
BAW6204ZN
代码
类型
轴承类型代码
6
轴承精度
后置代码
ZN(一面带防尘盖一面带止动槽)
轴承材质(国际)
Gcr15
轴承材质(相当)
SUJ2
轴承型号
d
mm
D
mm
B
mm
r1
mm
rb
0.5 mm
额定载荷Cr(动)
KN
额定载荷Co(静)
KN
极限转速(脂润滑)
1/min
极限转速(油润滑)
1/min
止动槽尺寸D1(max)
mm
止动槽尺寸b(min)
1.35 mm
止动槽尺寸a(max)
mm
止动槽尺寸ro(max)
0.4 mm
安装尺寸da(min)
mm
安装尺寸Da(max)
mm
安装尺寸ra(max)
mm
重量值(参考)
kg
网址
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型