국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BAW6009N
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/baw6200_6009n.prj},{NB=BAW6009N},{CODE=BAW},{TYPE1=Standard},{CODE1=6},{ZCJD=GB/T 307.1 Level 6},{CODE2=N (outer ring with stop groove)},{MAT=Gcr15},{MAT1=SUJ2},{ZCXH=6009N},{RRB=0.5},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BAW6200N_6009N - Deep groove ball bearing - outer ring with snap groove
Bill of material
BAW6009N
Code
BAW
BAW
type
Standard
Standard
Bearing type code
6
Bearing accuracy
GB/T 307.1 Level 6
GB/T 307.1 Level 6
Post code
N (outer ring with stop groove)
Bearing material (international)
Gcr15
Bearing material (equivalent)
SUJ2
Bearing Type
6009N
6009N
d
45
45
mm
D
75
75
mm
B
16
16
mm
r1(min)
1.0
1.0
mm
rb(min)
0.5
mm
Rated load Cr (moving)
19.90
19.90
KN
Rated load Co (static)
14.00
14.00
KN
Limit speed (fat lubrication)
9000
9000
r/min
Limit speed (oil lubrication)
11000
11000
r/min
Stop groove size D1 (max)
71.83
71.83
mm
Stop groove size b (min)
1.90
1.90
mm
Stop groove size a (max)
2.49
2.49
mm
Stop groove size ro (max)
0.6
0.6
mm
Installation size da (min)
50.0
50.0
mm
Installation size Da (max)
70.0
70.0
mm
Installation size ra (max)
1.0
1.0
mm
Weight value (reference)
0.2420
0.2420
kg
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성