??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BAV - Plastic bearing without dust cover
Bill of material
BAV693
code
BAV
Ferrule material
POM
Cage material
PA66
sphere material
Sodium carbonate glass
Recommended use temperature
-60°C~100°C
ZCXH
d
3 mm
D
8 mm
B
4 mm
r1
0.15 mm
Installation dimension db(min)
4.2 mm
Installation size da(max)
6.8 mm
Installation dimension r(max)
0.15 mm
reference weight
0.1 g
weblink
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей