??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BAV - 塑料轴承 无防尘盖式
明细表
BAV693
代码
BAV
套圈材质
POM
保持架材质
PA66
球体材质
碳酸钠玻璃
推荐使用温度
-60°C~100°C
ZCXH
d
3 mm
D
8 mm
B
4 mm
r1
0.15 mm
安装尺寸db(min)
4.2 mm
安装尺寸da(max)
6.8 mm
安装尺寸r(max)
0.15 mm
参考重量
0.1 g
网站
网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型