??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 68
HELP_VARIABLE
Firma
Lechler
Beschreibung
Baureihe 660 - Flachstrahldüsen Niederdruck
Stückliste
LECHLER_66027516
Strahl Winkel
°
Typ
mm
Material Nr.
Äquivalente Bohrungs Durchmesser
mm
Äquivalente Bohrungs Durchmesser
Zoll
Engster Querschnitt
mm
Engster Querschnitt
Zoll
Volumenstrom bei P=0.5 bar
l/min
Volumenstrom bei P=10 psi
GPM
Volumenstrom bei P=1.0 bar
l/min
Volumenstrom bei P=20 psi
GPM
Volumenstrom bei P=2.0 bar
l/min
Volumenstrom bei P=40 psi
GPM
Volumenstrom bei P=3.0 bar
l/min
Volumenstrom bei P=60 psi
GPM
Volumenstrom bei P=5.0 bar
l/min
Volumenstrom bei P=80 psi
GPM
Volumenstrom bei P=7.0 bar
l/min
Volumenstrom bei P=100 psi
GPM
Volumenstrom bei P=10.0 bar
l/min
Strahlbreite bei H = 250 mm und P=2 bar
mm
Strahlbreite bei H = 10"und P= 30 psi
Zoll
Strahlbreite bei H = 500 mm und P=2 bar
mm
Strahlbreite bei H = 20"und P= 30 psi
Zoll
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen