??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
Lechler
Beschreibung
Baureihe 302-BAJ - Exzenter-Hohlkegeldüsen Kunststoff-Bajonettausführung
Stückliste
LECHLER_30240651KB
Strahl Winkel
°
Typ
Material Nr.
Bajonett-Schnellverschluß
KB
Bohrung Ø
mm
Bohrung Ø
Zoll
Engster Querschnitt Ø
mm
Engster Querschnitt Ø
Zoll
Volumenstrom bei P=0.5 bar
l/min
Volumenstrom bei P=10 psi
GPM
Volumenstrom bei P=1.0 bar
l/min
Volumenstrom bei P=20 psi
GPM
Volumenstrom bei P=2.0 bar
l/min
Volumenstrom bei P=30 psi
GPM
Volumenstrom bei P=3.0 bar
l/min
Volumenstrom bei P=40 psi
GPM
Volumenstrom bei P=5.0 bar
l/min
Volumenstrom bei P=60 psi
GPM
Volumenstrom bei P=7.0 bar
l/min
Volumenstrom bei P=80 psi
GPM
Volumenstrom bei P=10.0 bar
l/min
Volumenstrom bei P=100 psi
GPM
Strahldurchmesser bei H=250 mm und P=2 bar
mm
Strahldurchmesser bei H=10" und P=30 psi
Zoll
Strahldurchmesser bei H=500 mm und P=2 bar
mm
Strahldurchmesser bei H=20" und P=30 psi
Zoll
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen