??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Lechler
Beschreibung
Baureihe 136 / 1 - Pneumatik-Zerstäuberdüsen
Stückliste
LECHLER_1361251YA2
Strahlwinkel
20 °
Typ
Material Nr.
Engster Querschnitt
mm
Engster Querschnitt
Zoll
Wasserdruck
0.7 bar
Wasserdruck
10 psi
Luftdruck
bar
Luftdruck
Volumenstrom Wasser
l/min
Liquid Flow GPH (Gallon Per Hour)
Volumenstrom Luft
Nm3/h
Air Flow SCFM (Standard Cubic Feet Per Minute)
Wasserdruck
1.5 bar
Wasserdruck
20 psi
Luftdruck
bar
Luftdruck
psi
Volumenstrom Wasser
l/min
Liquid Flow GPH (Gallon Per Hour)
Volumenstrom Luft
Nm3/h
Air Flow SCFM (Standard Cubic Feet Per Minute)
Wasserdruck
3.0 bar
Wasserdruck
40 psi
Luftdruck
bar
Luftdruck
psi
Volumenstrom Wasser
l/min
Liquid Flow GPH (Gallon Per Hour)
Volumenstrom Luft
Nm3/h
Air Flow SCFM (Standard Cubic Feet Per Minute)
Wasserdruck
4.0 bar
Wasserdruck
60 psi
Luftdruck
bar
Luftdruck
psi
Volumenstrom Wasser
l/min
Liquid Flow GPH (Gallon Per Hour)
Volumenstrom Luft
Nm3/h
Air Flow SCFM (Standard Cubic Feet Per Minute)
Luftdruck
bar
Luftdruck
psi
Wasserdruck
0.70 bar
Wasserdruck
10 psi
Strahlabmessungen bei 150mm Abstand
mm
Strahlabmessungen bei 150mm Abstand
2 Zoll
Strahlabmessungen bei 300mm Abstand
mm
Strahlabmessungen bei 300mm Abstand
4 Zoll
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen